Konfiguriši proizvod

VLT® Micro Drive

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(FC-) Frekventni regulator
(051) (051) VLT® Micro Drive
(2) 200 - 240 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI filter kl.A1/B skrać.
(X) Bez čopera za kočenje
(X) Bez lokal. upravlj. panela
(C) Zaštitni premaz na PCB
(X) Bez opcije napajanja
(X) Standardni kabl. ulazi
(X) Bez adaptacije
(SXXX) Posled. ver. st. softv.
(M1) M1-FRAME
(FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) Global (Standard)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fabrika DK
(G401) G401