Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2019

Temperature range [°C]: -50 - 300, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Detalii produs

Greutate brută 0.03 Kg
Greutate netă 0.029 Kg
Volume 0.046 Liter
EAN 5702423286850

 

Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP67
Comentarii con. electrică Integrat
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică DT04 Deutsch
Denumire tip MBT 3270-2002-040-30C00-000
Diametru tub de protecție [in] 0.12 in
Diametru tub de protecție [mm] 3 mm
Dimensiune conexiune de proces 10x1
Dimensiune conexiune electrică 2 pini
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Fixat
Interval de temperatură [°F] [Max] 572 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 300 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime inserție [in] 1.57 in
Lungime inserție [mm] 40 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord AISI 316 Ti
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Nr. dosar SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Product Name Description Temperature sensor
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 965
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 125 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 257 °F
Tip MBT 3270
Tip conexiune de proces M
Tip de cablu N/A
Tip de racord M
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality