MBS 9200, Compact pressure transmitters

Shows 14 product(s)

064G5214

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 9200-B311-A1GB08-2

064G5225

Traductor presiune, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G5231

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-B311-A3GB04-1

064G5232

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi

Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5238

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Conexiune electrică: Baionetă, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 14 x 1.5, Cod specificație: MBS 9200-B411-B3CD14-1

064G5243

Traductor presiune, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-A711-A1GB04-F

Vizualizați: