Traductor presiune, MBS 9200, 0.00 mbar - 124.50 mbar, 0.00 psi - 1.81 psi
064G5254
Conexiune electrică: Baionetă, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 14 x 1.5, Cod specificație: MBS 9200-Q316-G2FA09-1
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Conexiune electrică: Baionetă, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 14 x 1.5, Cod specificație: MBS 9200-Q316-G2FA09-1
Greutate brută | 0.14 Kilogram |
Greutate netă | 0.131 Kilogram |
Volume | 0.255 Liter |
EAN | 5702428549189 |
Greutate brută | 0.14 Kilogram |
Greutate netă | 0.131 Kilogram |
Volume | 0.255 Liter |
EAN | 5702428549189 |
+ alimentare | Pin 1 |
+ ieșire | Pin 3 |
- comun | Pin 2 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP67 |
Cod specificație | MBS 9200-Q316-G2FA09-1 |
Comentarii con. electrică | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | Baionetă |
Conexiune electrică standard | ISO 15170 |
Conexiune presiune HEX [mm] | 27 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
Dimensiune conexiune presiune | 14 x 1.5 |
Dispozitiv snubber cu impuls | No |
Durabilitate P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
Histerezis și repetare. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [psi] [Max] | 1.81 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | 0 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 25 °C |
Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 77 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Lim. de ieșire Raport redus [%] | 6 % |
Lim. de ieșire Raport ridicat [%] | 93 % |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Poziție montaj @ 180° ±FS(%) | 0.2 % |
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%] | 0.5 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 0.8 bar |
Presiune spargere [bar] | 50 bar |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Pressure range [mbar] [max] | 124.5 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | Traductor presiune |
Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90 % |
Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10 % |
Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
Semnal de ieșire | Ratio metric |
Siguranță intrinsecă | nu |
Solicitare monitorizare defecte | Da |
Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
TEB în CTR ±FS [%] | 2 % |
TEB în HTR ±FS [%] | 3 % |
TEB în LTR ±FS [%] | 2 % |
Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
Temperatură de referință [°F] | 77 °F |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 6 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 5 V |
Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
Tip | MBS 9200 |
Tip conexiune presiune | M |
UK RoHS compliance | Yes |
+ alimentare | Pin 1 |
+ ieșire | Pin 3 |
- comun | Pin 2 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP67 |
Cod specificație | MBS 9200-Q316-G2FA09-1 |
Comentarii con. electrică | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | Baionetă |
Conexiune electrică standard | ISO 15170 |
Conexiune presiune HEX [mm] | 27 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
Dimensiune conexiune presiune | 14 x 1.5 |
Dispozitiv snubber cu impuls | No |
Durabilitate P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
Histerezis și repetare. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [psi] [Max] | 1.81 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | 0 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 25 °C |
Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 77 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Lim. de ieșire Raport redus [%] | 6 % |
Lim. de ieșire Raport ridicat [%] | 93 % |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Poziție montaj @ 180° ±FS(%) | 0.2 % |
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%] | 0.5 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 0.8 bar |
Presiune spargere [bar] | 50 bar |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Pressure range [mbar] [max] | 124.5 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | Traductor presiune |
Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90 % |
Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10 % |
Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
Semnal de ieșire | Ratio metric |
Siguranță intrinsecă | nu |
Solicitare monitorizare defecte | Da |
Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
TEB în CTR ±FS [%] | 2 % |
TEB în HTR ±FS [%] | 3 % |
TEB în LTR ±FS [%] | 2 % |
Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
Temperatură de referință [°F] | 77 °F |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 6 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 5 V |
Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
Tip | MBS 9200 |
Tip conexiune presiune | M |
UK RoHS compliance | Yes |