Traductor presiune, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
064G5222
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 9200-B311-A1GB08-2
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Greutate brută | 0.194 Kilogram |
Greutate netă | 0.188 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428884631 |
Greutate brută | 0.194 Kilogram |
Greutate netă | 0.188 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428884631 |
+ alimentare | Pin 1 |
- comun | Pin 2 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | MBS 9200-B311-A1GB08-2 |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | Angular connector |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Conexiune presiune HEX [mm] | 27 mm |
Cuplu de montare recom. [Nm] | 25 nm |
Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
Dimensiune conexiune presiune | 1/2 |
Dispozitiv snubber cu impuls | No |
Durabilitate P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
Histerezis și repetare. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [psi] [Max] | 1.45 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | 0 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] | 257 °F |
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Note conexiune presiune | A |
Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Poziție montaj @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%] | 1 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 3.5 bar |
Presiune spargere [bar] | 50 bar |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Pressure range [mbar] [max] | 100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | Traductor presiune |
Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
Semnal de ieșire | Current |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Siguranță intrinsecă | nu |
Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB în CTR ±FS [%] | 2 % |
Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 9 V |
Tip | MBS 9200 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Yes |
+ alimentare | Pin 1 |
- comun | Pin 2 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | MBS 9200-B311-A1GB08-2 |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | Angular connector |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Conexiune presiune HEX [mm] | 27 mm |
Cuplu de montare recom. [Nm] | 25 nm |
Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
Dimensiune conexiune presiune | 1/2 |
Dispozitiv snubber cu impuls | No |
Durabilitate P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
Histerezis și repetare. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [psi] [Max] | 1.45 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | 0 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] | 257 °F |
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Note conexiune presiune | A |
Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Poziție montaj @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%] | 1 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 3.5 bar |
Presiune spargere [bar] | 50 bar |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Pressure range [mbar] [max] | 100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | Traductor presiune |
Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
Semnal de ieșire | Current |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Siguranță intrinsecă | nu |
Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB în CTR ±FS [%] | 2 % |
Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 9 V |
Tip | MBS 9200 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Yes |