A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 1 product(s)
7DB-003152-000113948
NXB00315-A2T08SV-A1A3000000+QGLM
Vacon Unitate chopper de frânare
380 – 500 V c.a., 31 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
Carcasă 06
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului