Configurați produsul

VACON® NX_ Frequency Converter

Selectați opțiunile de bază pentru noul dvs. produs

Basic
Obligatoriu
(NXB) Unitate chopper de frânare
(S) Conv.frecv. std. răcit cu aer
(5-) 380 – 500 V c.a.
(2) IP21/NEMA1
(T) IEC61800-3 pentru rețele IT
(0) Fără frână
(8) Unitate chopper de frânare BCU
(V-) Conex. dir. cu plăci lăcuite
I/O cards
Documentation, lang. and softw
Approvals
General Information