7DB-003152-000113948

137H7433

NXB00315-A2T08SV-A1A3000000+QGLM
Vacon Unitate chopper de frânare
380 – 500 V c.a., 31 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
Carcasă 06
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXB00315-A2T08SV-A1A3000000+QGLM

Detalii produs

Greutate brută 17 kg
Greutate netă 16 kg
Volume 0 l
EAN 5715253443294

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXB Unitate chopper de frânare
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0031 31 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 2 IP21/NEMA1
Niveluri de emisie EMC T IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare 0 Fără frână
Modificări electrice 8 Unitate chopper de frânare BCU
Modificări card V- Conex. dir. cu plăci lăcuite
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGLM Placă conducte metri
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A3 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Slot de opțiune C 00 Fără placă
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +ABFIFF01 Sw aplic.; GE PowConv NXB
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT Aprobare RCM N16307
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR06 Carcasă 06
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DB-003152
Cod tip piesă 2 -000113948
Text vânzare FR0600315-2T
Modelcode01 NXB00315-A2T08SV-
Modelcode02 A1A3000000+QGLM
Greutate netă calculată [kg] 16
Greutate brută calculată [kg] 17
Supras. scăz.putere motor [kW] 2X20
Supras. rid. putere motor [kW] -
Curent continuu (NO) [A] 2X31
Curent continuu (HO) [A] -
Catalog de produse GLBL Global (standard)
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial 7DB-003152
verificați dacă este complet OK
ID personalizat +BM26
Help Counter 1
Fabrică din comandă D801
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality