A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 4 product(s)
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Convertizor de frecventa
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P5K5) 5,5 kW/7,5 CP, Trifazat
380 – 400 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Lift Drive
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Convertizor de frecventa
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Lift Drive LD-302
(P7K5) 7,5 kW/10 CP, Trifazat
380 – 400 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Lift Drive
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Convertizor de frecventa
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Lift Drive LD-302
(P15K) 15 kW/20 CP, Trifazat
380 – 400 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Lift Drive
Dimensiunea carcasei: B4
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
LD-302P5K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Convertizor de frecventa
LD-302P5K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P5K5) 5,5 kW/7,5 CP, Trifazat
380 – 400 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Clasa RFI A2 (C3)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Lift Drive
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului