134N0158
Convertizor de frecventa
LD-302P5K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P5K5) 5,5 kW/7,5 CP, Trifazat
380 – 400 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Clasa RFI A2 (C3)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Lift Drive
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® AutomationDrive reprezintă un concept de convertizor de frecvență individual care controlează întreaga gamă de operații, de la aplicațiile standard până la cele servo de pe orice utilaj sau linie de producție.