LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX

134L6891

Convertizor de frecventa
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Lift Drive LD-302
(P15K) 15 kW/20 CP, Trifazat
380 – 400 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Lift Drive
Dimensiunea carcasei: B4
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 18.6 kg
Greutate netă 17.64 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107820597

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse LD- Lift Drive LD-
Seria 302 302
Putere nominală P15K (P15K) 15 kW/20 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare A 380 – 400 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 (H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. B Chopper de frânare
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software S018 Lift Drive
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă B4 B4
Cod tip piesă 1 LD-302P15KTAE20H1BGX
Cod tip piesă 2 XXXS018XAXBXCXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW NO VIEW
Putere 180% (HO) [kW] 15
?n?l?ime [mm] 520,0
L??ime f?r? op?iuni C [mm] 230,0
Ad?ncime [mm] 242,0
Ad?ncime cu op?iunea A/B [mm] 242,0
kVA 24.2
Greutate brută calculată [kg] 18.6
Greutate netă calculată [kg] 17.64
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 LD-302P15KTAE20H1BGX
Modelcode02 XXXS018XAXBXCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality