A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 6 product(s)
LCP FOR FC101
Panou de comandă local ușor de utilizat pentru VLT® HVAC Basic Drive. Meniul bine structurat asigură rapiditate la punerea în
funcțiune și acces ușor la funcțiile sale puternice, economisind timp, energie și bani.
VLT® Control Panel LCP 32
The characteristic of LCP32 is as below.
1. Be available for FC 101, FC 111 and FC 131 product.
2. Display both Chinese and English.
3. The appearance is patented.