VLT® Control Panel LCP 32
132B9221
The characteristic of LCP32 is as below.
1. Be available for FC 101, FC 111 and FC 131 product.
2. Display both Chinese and English.
3. The appearance is patented.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
The characteristic of LCP32 is as below.
1. Be available for FC 101, FC 111 and FC 131 product.
2. Display both Chinese and English.
3. The appearance is patented.
Greutate brută | 67 g |
Greutate netă | 66.7 g |
Volume | 0 l |
Greutate brută | 67 g |
Greutate netă | 66.7 g |
Volume | 0 l |
Carcasă |
(C20) IP20/Șasiu (E21) IP21/Tip 1 (E54) IP54/Tip 12 |
LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Putere nominală |
(P90K) 90 kW/125 CP (P315) 315 kW/450 CP (P132) 132 kW/200 CP (P110) 110 kW/150 CP (P200) 200 kW/300 CP (P5K5) 5,5 kW/7,5 CP (P4K0) 4,0 kW/5,5 CP (P2K2) 2,2 kW/3,0 CP (P3K0) 3,0 kW/4,0 CP (P1K5) 1,5 kW/2,0 CP (P18K) 18,5 kW/25 CP (P37K) 37 kW/50 CP (P15K) 15 kW/20 CP (P7K5) 7,5 kW/10 CP (P250) 250 kW/350 CP (P75K) 75 kW/100 CP (PK37) 0,37 kW/0,50 CP (P30K) 30 kW/40 CP (PK75) 0,75 kW/1,0 CP (P22K) 22 kW/30 CP (P160) 160 kW/250 CP (P55K) 55 kW/75 CP (P11K) 11 kW/15 CP (P45K) 45 kW/60 CP |
Seria |
(111) HVAC de bază – cascadă (101) HVAC de bază – standard |
Carcasă |
(C20) IP20/Șasiu (E21) IP21/Tip 1 (E54) IP54/Tip 12 |
LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Putere nominală |
(P90K) 90 kW/125 CP (P315) 315 kW/450 CP (P132) 132 kW/200 CP (P110) 110 kW/150 CP (P200) 200 kW/300 CP (P5K5) 5,5 kW/7,5 CP (P4K0) 4,0 kW/5,5 CP (P2K2) 2,2 kW/3,0 CP (P3K0) 3,0 kW/4,0 CP (P1K5) 1,5 kW/2,0 CP (P18K) 18,5 kW/25 CP (P37K) 37 kW/50 CP (P15K) 15 kW/20 CP (P7K5) 7,5 kW/10 CP (P250) 250 kW/350 CP (P75K) 75 kW/100 CP (PK37) 0,37 kW/0,50 CP (P30K) 30 kW/40 CP (PK75) 0,75 kW/1,0 CP (P22K) 22 kW/30 CP (P160) 160 kW/250 CP (P55K) 55 kW/75 CP (P11K) 11 kW/15 CP (P45K) 45 kW/60 CP |
Seria |
(111) HVAC de bază – cascadă (101) HVAC de bază – standard |
Afișaj | Graphical LCP (LCP-32) |
Grup de produse | VLT® AutomationDrive FC- |
Seria | 131 |
Afișaj | Graphical LCP (LCP-32) |
Grup de produse | VLT® AutomationDrive FC- |
Seria | 131 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Putere nominală |
(P90K) 90 kW/125 CP (P315) 315 kW/450 CP (P132) 132 kW/200 CP (P110) 110 kW/150 CP (P200) 200 kW/300 CP (P5K5) 5,5 kW/7,5 CP (P4K0) 4,0 kW/5,5 CP (P2K2) 2,2 kW/3,0 CP (P3K0) 3,0 kW/4,0 CP (P1K5) 1,5 kW/2,0 CP (P18K) 18,5 kW/25 CP (P37K) 37 kW/50 CP (P15K) 15 kW/20 CP (P7K5) 7,5 kW/10 CP (P250) 250 kW/350 CP (P75K) 75 kW/100 CP (PK37) 0,37 kW/0,50 CP (P30K) 30 kW/40 CP (PK75) 0,75 kW/1,0 CP (P22K) 22 kW/30 CP (P160) 160 kW/250 CP (P55K) 55 kW/75 CP (P11K) 11 kW/15 CP (P45K) 45 kW/60 CP |
Seria | (111) HVAC de bază – cascadă |
Putere nominală |
(P90K) 90 kW/125 CP (P315) 315 kW/450 CP (P132) 132 kW/200 CP (P110) 110 kW/150 CP (P200) 200 kW/300 CP (P5K5) 5,5 kW/7,5 CP (P4K0) 4,0 kW/5,5 CP (P2K2) 2,2 kW/3,0 CP (P3K0) 3,0 kW/4,0 CP (P1K5) 1,5 kW/2,0 CP (P18K) 18,5 kW/25 CP (P37K) 37 kW/50 CP (P15K) 15 kW/20 CP (P7K5) 7,5 kW/10 CP (P250) 250 kW/350 CP (P75K) 75 kW/100 CP (PK37) 0,37 kW/0,50 CP (P30K) 30 kW/40 CP (PK75) 0,75 kW/1,0 CP (P22K) 22 kW/30 CP (P160) 160 kW/250 CP (P55K) 55 kW/75 CP (P11K) 11 kW/15 CP (P45K) 45 kW/60 CP |
Seria | (111) HVAC de bază – cascadă |
Dimensiune carcasă |
I6 I7 I8 |
Grup de produse | VLT® AutomationDrive FC- |
Seria | 131 |
Dimensiune carcasă |
I6 I7 I8 |
Grup de produse | VLT® AutomationDrive FC- |
Seria | 131 |