Shut-off ball valve, GBC 10s

009G7021

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 3/8 in, Outlet size [in]: 3/8 in

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalii produs

Greutate brută 0.284 Kg
Greutate netă 0.216 Kg
Volume 0.638 Liter
EAN 5702428065511

 

Accesorii produs Accesorii supapă BM/GBC
Agenți frigorifici R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare LISTAT C UL US
CE
EAC
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 25 buc
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimensiune ieșire [in] 3/8 in
Dimensiune intrare [in] 3/8 in
Direcție Imediat
Direcție debit Flux dublu
Echipament Cap w. wire seal
EN13463-3 evaluare sursă aprindere Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 1
2
Grupă de produse Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 2 direcţii embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 100 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
Material racord Cupru
Materialul carcasei Alamă
Nr. dosar SCIP 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Opțiune montare panou M4 × 0.7 (2 PC)
Port de access nu
Presiune maximă de lucru [bar] 45 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 650 psig
Product Name Description Shut-off ball valve
Servisabil Piese de schimb supapă BM/GBC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip GBC 10s
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 8.69 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 7.52 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality