A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 175 product(s)
Supapă de închidere cu bilă, GBC 10s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [in]: 3/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 3/8 in
Supapă de închidere cu bilă, GBC 10s H
Presiune maximă de lucru [bar]: 90.0, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 10.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 10.00
Supapă de închidere cu bilă, GBC 12s H
Presiune maximă de lucru [bar]: 90.0, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00
Supapă de închidere cu bilă, GBC 16s H
Presiune maximă de lucru [bar]: 90.0, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00
Supapă de închidere cu bilă, GBC 10s H
Presiune maximă de lucru [bar]: 90.0, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 10.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 10.00
Supapă de închidere cu bilă, GBC 12s H
Presiune maximă de lucru [bar]: 90.0, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00
Supapă de închidere cu bilă, GBC 16s H
Presiune maximă de lucru [bar]: 90.0, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00
Supapă de închidere cu bilă, GBCT 28s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [in]: 1 1/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1 1/8 in
Supapă de închidere cu bilă, GBCT 35s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [in]: 1 3/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1 3/8 in
Supapă de închidere cu bilă, GBCT 42s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [in]: 1 5/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1 5/8 in