A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 4 product(s)
Fitinguri de compresie pentru conducte din plastic PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Placat cu nichel
Fitinguri PEX pentru conducte de 15 x 2,5 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din plastic PEX, G 3/4", 17x2, Placat cu nichel
Fitinguri PEX pentru conductă 17 x 2 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din plastic PEX, G 3/4", 16x2.2, Placat cu nichel
Fitinguri PEX pentru conducte de 16 x 2,2 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din plastic PEX, G 1/2" A, 16x2, Placat cu crom
Fitinguri PEX pentru conducte de 16 x 2 mm, crom