Fitinguri de compresie pentru conducte din plastic PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Placat cu nichel
013G4147
Fitinguri PEX pentru conducte de 15 x 2,5 mm
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Fitinguri PEX pentru conducte de 15 x 2,5 mm
Greutate brută | 0.034 Kg |
Greutate netă | 0.034 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Greutate brută | 0.034 Kg |
Greutate netă | 0.034 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Denumire produs dosar SCIP | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
Description | Fitinguri PEX pentru conducte de 15 x 2,5 mm |
Dimensiune tub [mm] | 15x2.5 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Extern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
Pentru supape |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pentru țevi | Plastic PEX |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
Racorduri | G 1/2" A |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
Tip | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilizare | pentru conducte Pex |
Denumire produs dosar SCIP | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
Description | Fitinguri PEX pentru conducte de 15 x 2,5 mm |
Dimensiune tub [mm] | 15x2.5 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Extern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
Pentru supape |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pentru țevi | Plastic PEX |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
Racorduri | G 1/2" A |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
Tip | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilizare | pentru conducte Pex |