Fitinguri de compresie pentru conducte din plastic PEX, G 3/4", 16x2.2, Placat cu nichel
013G4163
Fitinguri PEX pentru conducte de 16 x 2,2 mm
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Fitinguri PEX pentru conducte de 16 x 2,2 mm
Greutate brută | 0.062 Kg |
Greutate netă | 0.062 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033457 |
Greutate brută | 0.062 Kg |
Greutate netă | 0.062 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033457 |
Denumire produs dosar SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Description | Fitinguri PEX pentru conducte de 16 x 2,2 mm |
Dimensiune tub [mm] | 16x2.2 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Intern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Pentru supape |
Racorduri Distribuitor CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pentru țevi | Plastic PEX |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
Racorduri | G 3/4" |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
Tip | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilizare | pentru conducte Pex |
Denumire produs dosar SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Description | Fitinguri PEX pentru conducte de 16 x 2,2 mm |
Dimensiune tub [mm] | 16x2.2 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Intern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Pentru supape |
Racorduri Distribuitor CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pentru țevi | Plastic PEX |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
Racorduri | G 3/4" |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
Tip | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilizare | pentru conducte Pex |