A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 10 product(s)
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 1/2" A, 12, Placat cu nichel
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 12 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 1/2" A, 14, Placat cu nichel
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 14 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 1/2" A, 15, Placat cu nichel
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 15 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 1/2" A, 16, Placat cu nichel
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 16 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 3/4", 12, Placat cu nichel
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 12 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 3/4", 15, Placat cu nichel
Fitinguri de compresie G¾ x 15
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 3/4", 16, Placat cu nichel
Fitinguri de compresie G¾ x 16
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 3/4", 18, Placat cu nichel
Fitinguri de compresie G¾ x 18
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 1/2" A, 15, Placat cu crom
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 15 mm
Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 1/2" A, 16, Placat cu nichel
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 16 mm