Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 3/4", 12, Placat cu nichel
013G4122
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 12 mm
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 12 mm
Greutate brută | 0.058 Kg |
Greutate netă | 0.055 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Greutate brută | 0.058 Kg |
Greutate netă | 0.055 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Description | Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 12 mm |
Dimensiune tub [mm] | 12 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Intern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Pentru supape |
Racorduri Distribuitor CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pentru țevi | Oțel și cupru |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
Racorduri | G 3/4" |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilizare | pentru oțel și cupru |
Description | Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 12 mm |
Dimensiune tub [mm] | 12 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Intern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Pentru supape |
Racorduri Distribuitor CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pentru țevi | Oțel și cupru |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
Racorduri | G 3/4" |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilizare | pentru oțel și cupru |