Fitinguri de compresie pentru conducte din oțel și cupru, G 1/2" A, 15, Placat cu nichel
013G4115
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 15 mm
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 15 mm
Greutate brută | 0.03 Kg |
Greutate netă | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Greutate brută | 0.03 Kg |
Greutate netă | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Denumire produs dosar SCIP | Compression Fittings |
Description | Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 15 mm |
Dimensiune tub [mm] | 15 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Extern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
Pentru supape |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pentru țevi | Oțel și cupru |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
Racorduri | G 1/2" A |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilizare | pentru oțel și cupru |
Denumire produs dosar SCIP | Compression Fittings |
Description | Fitinguri cu/oțel pentru conducte de 15 mm |
Dimensiune tub [mm] | 15 |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filet | Extern |
Grupă de produse | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
Pentru supape |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pentru țevi | Oțel și cupru |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
Racorduri | G 1/2" A |
Sfârșit | Placat cu nichel |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilizare | pentru oțel și cupru |