Accessories iC7FC

Wyświetlanie 107 produktu/-ów

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 02
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
4,0 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 02
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
7,2 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 02
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 02
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
16 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 03
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5065

OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 04
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5066

OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 05
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5067

OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 06
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5068

OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 07
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5069

OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 08
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Widok: