132H5065
Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 04
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Filtr sinusoidalny zapewnia sinusoidalne międzyfazowe napięcie zasilania silnika. Filtr zmniejsza naprężenia w izolacji silnika oraz redukuje hałas akustyczny pochodzący z silnika spowodowany kluczowaniem i umożliwia korzystanie z nieekranowanych kabli silnikowych. Kompatybilny z przetwornicami częstotliwości iC7.