OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

132H5069

Filtr sin. dla Przetwornice częstotliwości
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Chłodz.powietrz.,obieg pasywny, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
Wyłącznik termiczny: Brak
IP00/typ otwarty
Filtr sin. IP00 rozmiar 08
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 116.3 kg
Masa netto 104.8 kg
Objętość 336 l
EAN 5714853340842

Sine-wave Filter OF7S1

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Seria produktów OF7S1 Filtr sin.
Produkt docelowy -S Przetwornice częstotliwości
Metoda chłodzenia -AN Chłodz.powietrz.,obieg pasywny
Klasa napięcia -25 200-500 V AC
Wartość znamionowa prądu -170A 170 A
Częstotliwość znamionowa -070 70 Hz
Zabezpieczenie termiczne -TX Brak
Klasa ochrony -E00 IP00/typ otwarty
Oznaczenie obudowy S1C08 Filtr sin. IP00 rozmiar 08
Kod typu część 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Kod sprzedaży część 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 125.3
Obliczona masa netto [kg] 104.8
Kod modelu 01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality