Czujniki temperatury

Wyświetlanie 9 produktu/-ów

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti

084Z8008

Czujnik temperatury, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11

084Z8036

Czujnik temperatury, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11

084Z8039

Czujnik temperatury, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11

084Z8043

Czujnik temperatury, MBT 5250, 200 mm, G,1/2

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11

Widok: