Wymienniki ciepła Micro Plate

Wyświetlanie 324 produktu/-ów

021H0023

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62-E, Il. płytek: 30

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0105

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-C, Il. płytek: 30

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0107

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-C, Il. płytek: 50

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0153

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 50

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0373

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 20

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0374

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 26

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0375

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 30

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0376

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 36

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0377

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 40

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H0378

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 46

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Widok: