Pokaż więcej
MPHE C22 / H22

Wyświetlanie 8 produktu/-ów

021H4822

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C22L-E, Il. płytek: 30

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H7872

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C22-E, Il. płytek: 40

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

111B2537

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H22-C, Il. płytek: 16

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

111B2538

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H22-C, Il. płytek: 36

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

111B2547

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H22-C, Il. płytek: 16

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

111B2548

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H22-C, Il. płytek: 36

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

111B8504

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H22L-C, Il. płytek: 22

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

111B8505

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H22L-C, Il. płytek: 26

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Widok: