Wyświetlanie 75 produktu/-ów

021H2718

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 20

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2719

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 26

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2720

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 30

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2721

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 36

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2722

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 40

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2723

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 46

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2724

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 50

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2725

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 56

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2726

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 60

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

021H2727

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118L-E, Il. płytek: 70

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Widok: