Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 70 producto(s)
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, pasiva, 460 V CA
10 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
14 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
20 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
26 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
31 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
37 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
50 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
61 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
74 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
95 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo