OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
132N6491
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, pasiva, 460 V CA
10 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Otras opciones según código de modelo
Código de modelo:
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Este filtro pasivo avanzado de armónicos garantiza unos niveles de rendimiento del sistema THDi de ≤5 % o ≤10 %, respectivamente. Compatible con sistemas basados en convertidores de frecuencia iC7 y/o convertidores VLT®.