Configurar producto

Advanced Harmonic Filter

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(OF7P2) Filtro armónico avanzado
(-S) Convertidores de frecuencia
(-AF) Refrig. por aire, forzada
(-46) 460 V CA
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V CA
(-43A0) 43 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Interruptor térmico 145 °C
(-E20) IP20 / Tipo abierto
(+P2AX3I) AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Global (estándar)
(OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(64.600) 64,6
(53.000) 53
(B901) (B901) Fábrica DK