OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

132N6501

Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
61 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

Detalles del producto

Peso bruto 87.6 kg
Peso neto 76 kg
Volume 292.8 l
EAN 5715253105659

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7P2 Filtro armónico avanzado
Objetivo del producto -S Convertidores de frecuencia
Sistema de refrigeración -AF Refrig. por aire, forzada
Clase de tensión -46 460 V CA
Intensidad nominal -61A0 61 A
Frecuencia nominal -060 60 Hz
2.ª clase de tensión -40 400 V CA
2.ª intensidad nominal -70A0 70 A
2.ª frecuencia nominal -060 60 Hz
Distorsión armónica corriente -05 THDi ≤ 5 %
Protección térmica -T1 Interruptor térmico 145 °C
Clasificación de protección -E20 IP20 / Tipo abierto
Tipo de bastidor +P2AX4I AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de ventas parte 1 OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1
Código de ventas parte 2 -E20
Código descriptivo parte 1 OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1
Código descriptivo parte 2 -E20
Código de modelo 01 OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1
Código de modelo 02 -E20
Peso bruto calculado [kg] 87.6
Peso neto calculado [kg] 76
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality