Configurar producto

Advanced Harmonic Filter

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(OF7P2) Filtro armónico avanzado
(-S) Convertidores de frecuencia
(-AF) Refrig. por aire, forzada
(-46) 460 V CA
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V CA
(-22A0) 22 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Interruptor térmico 145 °C
(-E20) IP20 / Tipo abierto
(+P2AX2E) AHF X2 IP20 w/ External Fan
(GLBL) Global (estándar)
(OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(35.100) 35,1
(29.000) 29
(B901) (B901) Fábrica DK