VLT® DriveMotor FCP 106

Shows 20 product(s)

134X1475

FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH3

Код модели: FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

134X1905

FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
0.55 kW /0.75 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1

Код модели: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

134X1906

FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1

Код модели: FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

134X1907

FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
1.1 kW /1.5 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1

Код модели: FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

134X1908

FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
1.5 kW /2.0 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1

Код модели: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1909

FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2

Код модели: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1910

FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
3.0 kW /4.0 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2

Код модели: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2

Код модели: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1912

FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH3

Код модели: FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1913

FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 kW /10 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH3

Код модели: FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0

Посмотреть: