FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1912

VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH3

Код модели: FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 8.6 Kilogram
Вес нетто 8.2 Kilogram
Volume 24.491 Liter
Европейский Товарный Номер 5710108080150

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FCP VLT® DriveMotor FCP
Серия 106 106
Power Size N5K5 5.5 kW /7.5 HP
Напряжение T4 Трехфазн., 380–480В пер.тока
Корпус C66 Стандартный IP66/UL, тип4X
Фильтр ВЧ-помех H1 Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Дополнительный вентилятор F Свентилятором
Специальная версия SXX Последняя версия— станд. ПО
Дополнительное оборудование AX Без опции
Модуль памяти 0 Модуль памяти
Типоразмер MH3 MH3
Типовой код, часть 1 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
HELP CHAR 0
Variant condition (ref. YV00)



02037
FCP106
FCP106N5K5T4
OPT_FCP106N5K5T4AX
VLT
Variant condition (Purch)



02037
FCP106
FCP106N5K5T4
OPT_FCP106N5K5T4AX
VLT
STAT NO 02037
Product Hierarchy 87D4569702037
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality