134X1909
FCP 106 Преобразователь частоты
2,2 кВт 3x380B
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N2K2, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2
Преобразователь частоты VLT® DriveMotor FCP 106
предназначен для автономного монтажа на любом
стандартном индукционном двигателе или двигателе
с постоянными магнитами.
Обладая широким спектром стандартных функций для
работы с насосами и вентиляторами, FCP 106 обеспечивает
эффективное управление двигателями в диапазоне
мощности 0,55–7,5 кВт.
Примечание. Крепежную пластину FCP 106 Adapter Plate
или пластину для настенного монтажа
FCP 106 Wall Mounting Plate можно заказать отдельно
в качестве принадлежности.