FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

134X1907

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K1, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1

Код модели: FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

Информация о продукте

Масса брутто 4.5 kg
Вес нетто 4.2 kg
Volume 22.04 l
Европейский Товарный Номер 5710108080105

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FCP VLT® DriveMotor FCP
Серия 106 106
Power Size N1K1 1.1 kW /1.5 HP
Напряжение T4 Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Корпус C66 Стандартный IP66/UL, тип 4X
Фильтр ВЧ-помех H1 Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Дополнительный вентилятор F С вентилятором
Специальная версия SXX Последняя версия — станд. ПО
Дополнительное оборудование AX Без опции
Модуль памяти 0 Модуль памяти
Типоразмер MH1 MH1
Типовой код, часть 1 FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality