FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1910

VLT® DriveMotor FCP 106
3.0 kW /4.0 HP, Трехфазн., 380–480В пер.тока
Стандартный IP66/UL, тип4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2

Код модели: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 6.3 Kilogram
Вес нетто 6 Kilogram
Volume 22.04 Liter
Европейский Товарный Номер 5710108080136

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FCP VLT® DriveMotor FCP
Серия 106 106
Power Size N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Напряжение T4 Трехфазн., 380–480В пер.тока
Корпус C66 Стандартный IP66/UL, тип4X
Фильтр ВЧ-помех H1 Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Дополнительный вентилятор F Свентилятором
Специальная версия SXX Последняя версия— станд. ПО
Дополнительное оборудование AX Без опции
Модуль памяти 0 Модуль памяти
Типоразмер MH2 MH2
Типовой код, часть 1 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
HELP CHAR 0
Variant condition (ref. YV00)



02035
FCP106
FCP106N3K0T4
OPT_FCP106N3K0T4AX
VLT
Variant condition (Purch)



02035
FCP106
FCP106N3K0T4
OPT_FCP106N3K0T4AX
VLT
STAT NO 02035
Product Hierarchy 87D4569702035
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Завод B901 B901
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality