Danfoss Advanced Active Filter AAF 007

Shows 66 product(s)

137G3585

AAF-0073B04-35A0E20+VD01

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20+VD01
380-480 В пер. Тока 35A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 150А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20+VD01

137G3590

AAF-0073B04-275AE20

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-275AE20
380-480 В пер. Тока 275A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-275AE20

137G3607

AAF-0073B04-35A0E20

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20
380-480 В пер. Тока 35A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20

137G3608

AAF-0073B04-35A0E20+VD00

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20+VD00
380-480 В пер. Тока 35A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 80А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20+VD00

137G3609

AAF-0073B04-35A0E20+VD02

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20+VD02
380-480 В пер. Тока 35A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 250А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20+VD02

137G3610

AAF-0073B04-55A0E20

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-55A0E20
380-480 В пер. Тока 55A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-55A0E20

137G3613

AAF-0073B04-55A0E20+VD01

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 В пер. Тока 55A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 150А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-55A0E20+VD01

137G3615

AAF-0073B04-55A0E20+VD02

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-55A0E20+VD02
380-480 В пер. Тока 55A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 250А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-55A0E20+VD02

137G3616

AAF-0073B04-110AE20

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-110AE20
380-480 В пер. Тока 110A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-110AE20

137G3617

AAF-0073B04-110AE20+VD02

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-110AE20+VD02
380-480 В пер. Тока 110A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 250А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-110AE20+VD02

Посмотреть: