AAF-0073B04-55A0E20+VD01

137G3613

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 В пер. Тока 55A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 150А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-55A0E20+VD01
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 25.2 Kilogram
Вес нетто 18.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
Европейский Товарный Номер 5715253296548

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделия AAF-007 AAF 007
Тип изделия 3B 3 фазы, активный фильтр AAF
Напряжение электросети 04 380-480 В пер. Тока
Номинальный ток -55A0 55A
Класс защиты E20 IP20/открытый тип
Устройство питания от сети +AJXX Нет
Панель управления +BFXX Нет
Код ПО изделия +ECXXX Последняя выпущенная версия
Язык документации +EHXX Многоязычный интерфейс
Сигнальные лампы на дверях +IIXX Нет
Преобразователь тока +VD01 150А
Описание типоразмера AAF01 модуль/модульная установка
Код модели 01 AAF-0073B04-55A0E20
Код модели 03 +VD01
Типовой код, часть 1 AAF-0073B04-55A0E20
Типовой код, часть 2 -000098248
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Calculated Gross Weight [kg] 25.2
Calculated Net Weight [kg] 18.2
Код продаж, часть1 AAF-0073B04-55A0E20 AAF-0073B04-55A0E20
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality