Изменить конфигурацию продукта

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Выберите базовые параметры для нового продукта

Базовые
Обязательное поле
(AAF-007) AAF 007
(3B) 3 фазы, активный фильтр AAF
(04) 380-480 В пер. Тока
(-35A0) 35 A
(E20) IP20/открытый тип
(+AJXX) Нет
(+BFXX) Нет
(+ECXXX) Последняя выпущенная версия
(+EHXX) Многоязычный интерфейс
(+IIXX) Нет
Общие сведения