AAF-0073B04-35A0E20

137G3607

AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20
380-480 В пер. Тока 35A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 23.2 Kilogram
Вес нетто 16.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
Европейский Товарный Номер 5715253296487

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделия AAF-007 AAF 007
Тип изделия 3B 3 фазы, активный фильтр AAF
Напряжение электросети 04 380-480 В пер. Тока
Номинальный ток -35A0 35A
Класс защиты E20 IP20/открытый тип
Устройство питания от сети +AJXX Нет
Панель управления +BFXX Нет
Код ПО изделия +ECXXX Последняя выпущенная версия
Язык документации +EHXX Многоязычный интерфейс
Сигнальные лампы на дверях +IIXX Нет
Преобразователь тока +VDXX Нет
Описание типоразмера AAF01 модуль/модульная установка
Код модели 01 AAF-0073B04-35A0E20
Типовой код, часть 1 AAF-0073B04-35A0E20
Типовой код, часть 2 -000098266
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Calculated Gross Weight [kg] 23.2
Calculated Net Weight [kg] 16.2
Код продаж, часть1 AAF-0073B04-35A0E20 AAF-0073B04-35A0E20
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality