AAF-0073B04-35A0E20+VD00
137G3608
AAF 007 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20+VD00
380-480 В пер. Тока 35A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 80А
модуль/модульная установка
Other options according to model code
Код модели:
AAF-0073B04-35A0E20+VD00
The AAF 007 filter ensures low THDi levels, higher power factor, and load balance in systems using iC7, VLT® and VACON® drives.