Danfoss Advanced Active Filter AAF 007

Shows 46 product(s)

137G3585

AAF-0073B04-35A0E20-000098250

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20+VD01
380-480 В пер. Тока, 35 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 150 А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20+VD01

137G3590

AAF-0073B04-275AE20-000098252

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-275AE20
380-480 В пер. Тока, 275 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-275AE20

137G3607

AAF-0073B04-35A0E20-000098266

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20
380-480 В пер. Тока, 35 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20

137G3608

AAF-0073B04-35A0E20-000098267

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20+VD00
380-480 В пер. Тока, 35 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 80 А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20+VD00

137G3609

AAF-0073B04-35A0E20-000098268

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-35A0E20+VD02
380-480 В пер. Тока, 35 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 250 А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-35A0E20+VD02

137G3610

AAF-0073B04-55A0E20-000098244

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-55A0E20
380-480 В пер. Тока, 55 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-55A0E20

137G3613

AAF-0073B04-55A0E20-000098248

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 В пер. Тока, 55 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 150 А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-55A0E20+VD01

137G3615

AAF-0073B04-55A0E20-000098243

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-55A0E20+VD02
380-480 В пер. Тока, 55 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 250 А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-55A0E20+VD02

137G3616

AAF-0073B04-110AE20-000098272

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-110AE20
380-480 В пер. Тока, 110 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: Нет
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-110AE20

137G3617

AAF-0073B04-110AE20-000098273

AAF 007, 3 фазы, активный фильтр AAF
AAF-0073B04-110AE20+VD02
380-480 В пер. Тока, 110 A
IP20/открытый тип
Mains input device: Нет
Control panel: Нет
Door signal lights: Нет
Current transducer: 250 А
модуль/модульная установка
Other options according to model code

Код модели: AAF-0073B04-110AE20+VD02

Посмотреть: