Shows 92 product(s)
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7кВт 18А: 4–6: 354
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(A) Габарит корпусаA
MCD201015T4CV3
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15кВт 34А: 4–6: 354
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(A) Габарит корпусаA
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18кВт 42А: 4–6: 354
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(A) Габарит корпусаA
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22кВт 48А: 4–6: 354
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(A) Габарит корпусаA
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30кВт 60А: 4–6: 354
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(A) Габарит корпусаA
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37кВт 75А: 4–6: 594
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(B) Габарит корпусаB
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45кВт 85А: 4–6: 594
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(B) Габарит корпусаB
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55кВт 100А: 4–6: 594
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(B) Габарит корпусаB
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75кВт 140А: 4–6: 594
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(C) Габарит корпусаC
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90кВт 170А: 4–6: 594
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(C) Габарит корпусаC