175G5169
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30кВт 60А: 4–6: 354
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(A) Габарит корпусаA
Компактные устройства плавного пуска VLT® Compact Starter MCD 200
от Danfoss представлены двумя семействами, охватывающими диапазон
мощностей от 7,5 до 110 кВт.
В серии предлагаются легко устанавливаемые на DIN-рейки устройства
до 30 кВт, с 2-проводным или 3-проводным управлением запуском/остановом
и с отличным ресурсом по запускам (4 × Ie в течение 6 секунд).
Высокие номиналы при запуске: до 4 × Ie в течение 20 секунд.
Совместимость с системами электропитания с соединением по схеме
треугольника и заземлением.