MCD201018T4CV3

175G5167

18 кВт. Uу=220В.

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 кВт 42 А: 4–6: 354
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(A) Габарит корпуса A

Код модели: MCD201018T4CV3

Информация о продукте

Масса брутто 2.7 kg
Вес нетто 2.2 kg
Volume 12.896 l
Европейский Товарный Номер 5702427098077

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MCD VLT® Soft Starter MCD
Серия MCD 201 201
Номинальная мощность 018 18 кВт 42 А: 4–6: 354
Фаза T Три фазы
Напряжение сети 4 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение питания CV3 110/240 или 440 В пер. тока
Типоразмер A (A) Габарит корпуса A
Типовой код, часть 1 MCD201018T4CV3
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 MCD201018T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Расчетная масса брутто [кг] 2.7
Расчетная масса нетто [кг] 2.2
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality