MCD201007T4CV3

175G5165

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7кВт 18А: 4–6: 354
Три фазы 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440В пер.тока
(A) Габарит корпусаA

Код модели: MCD201007T4CV3
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 2.7 Kilogram
Вес нетто 2.2 Kilogram
Volume 12.896 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427098053

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MCD VLT® Soft Starter MCD
Серия MCD 201 201
Номинальная мощность 007 7кВт 18А: 4–6: 354
Фаза T Три фазы
Напряжение сети 4 200–440В пер.тока
Управляющее напряжение питания CV3 110/240 или 440В пер.тока
Типоразмер A (A) Габарит корпусаA
Типовой код, часть 1 MCD201007T4CV3
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
STAT NO 09840
Код модели 01 MCD201007T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality