MCD201055T4CV3

175G5172

55 кВт, 18 А, Uу=200 В

MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 кВт 100 А: 4–6: 594
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(B) Габарит корпуса B

Код модели: MCD201055T4CV3

Информация о продукте

Масса брутто 4.6 kg
Вес нетто 4 kg
Volume 16.12 l
Европейский Товарный Номер 5702427098121

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MCD VLT® Soft Starter MCD
Серия MCD 201 201
Номинальная мощность 055 55 кВт 100 А: 4–6: 594
Фаза T Три фазы
Напряжение сети 4 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение питания CV3 110/240 или 440 В пер. тока
Типоразмер B (B) Габарит корпуса B
Типовой код, часть 1 MCD201055T4CV3
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 MCD201055T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Расчетная масса брутто [кг] 4.6
Расчетная масса нетто [кг] 4
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality