VLT® Compact Starter MCD 200

Shows 92 product(s)

175G5165

MCD201007T4CV3

7,5 кВт 18А

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 кВт 18 А: 4–6: 354
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(A) Габарит корпуса A

Код модели: MCD201007T4CV3

175G5166

MCD201015T4CV3

15 кВт, Uу=220В

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 кВт 34 А: 4–6: 354
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(A) Габарит корпуса A

Код модели: MCD201015T4CV3

175G5167

MCD201018T4CV3

18 кВт. Uу=220В.

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 кВт 42 А: 4–6: 354
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(A) Габарит корпуса A

Код модели: MCD201018T4CV3

175G5168

MCD201022T4CV3

22 кВт

MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22 кВт 48 А: 4–6: 354
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(A) Габарит корпуса A

Код модели: MCD201022T4CV3

175G5169

MCD201030T4CV3

30 кВт, Uу=200 В.

MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30 кВт 60 А: 4–6: 354
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(A) Габарит корпуса A

Код модели: MCD201030T4CV3

175G5170

MCD201037T4CV3

Устройство плавного пуска MCD201 37кВт

MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 кВт 75 А: 4–6: 594
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(B) Габарит корпуса B

Код модели: MCD201037T4CV3

175G5171

MCD201045T4CV3

45 кВт 380 В IP20
плавный пуск асинхронных двигателей

MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 кВт 85 А: 4–6: 594
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(B) Габарит корпуса B

Код модели: MCD201045T4CV3

175G5172

MCD201055T4CV3

55 кВт, 18 А, Uу=200 В

MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 кВт 100 А: 4–6: 594
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(B) Габарит корпуса B

Код модели: MCD201055T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3

75 кВт, Uу=200 В.

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 кВт 140 А: 4–6: 594
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(C) Габарит корпуса C

Код модели: MCD201075T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

MCD201 Устройство плавного пуска
110 кВА 380 В IP20

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 кВт 170 А: 4–6: 594
Три фазы, 200–440 В пер. тока
Управляющее напряжение: 110/240 или 440 В пер. тока
(C) Габарит корпуса C

Код модели: MCD201090T4CV3

Посмотреть: